Publicar produtos
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
    DURAVIT AG

    DuraSquare rectangular bathtub 700426

    Traduzido por Google,

    • 2 encostas de encosto oferecem uma confortável área de estar para dois
    • Inclui apagador de sujeira para facilitar a limpeza de manchas leves
    • Possibilidade de instalação de uma pega de banho Duravit para entrada e saída seguras (instalação possível apenas à saída da fábrica)
    • Superfície antiderrapante para apoio firme durante o banho (classe de resistência ao deslizamento B)
    • Oferece espaço suficiente para duas pessoas
    • com transbordamento

    Especificação
      • Duravit DuraSquare Bathtub, Rectangular, 1800x800 mm, built-in, White Matt, Polymer cast, DuroCast Plus, Number of backrests: 2, Incl. support frame, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Middle, Capacity: 170 l, Internal depth: 460 mm - 700426000000000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadurasquare-rectangular-bathtub-700426
    • Familia de productoDuraSquare
    • Grupo de produtosbathtubs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)485
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)75
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures