Publicar produtos
DuraSquare sink 235350
DuraSquare sink 235350
DuraSquare sink 235350
DuraSquare sink 235350
DuraSquare sink 235350
DuraSquare sink 235350
DuraSquare sink 235350
DuraSquare sink 235350
    DURAVIT AG

    DuraSquare sink 235350

    4.3 de 5 estrelas4.3(24 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • 1 lavatório
    • 1 zona de lavagem
    • Válvula de descarga sem função de represamento, permite que a água escoe sempre
    • Ideal para torneiras monofásicas
    • Inclui válvula de descarga não fechável com tampa de cerâmica na mesma cor do lavatório: lavatório e válvula fundem-se opticamente numa unidade perfeita
    • O material inovador DuraCeram® permite formas precisas com paredes excepcionalmente finas: higiênico, fácil de cuidar, extremamente robusto e resistente à abrasão e arranhões
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Adequado para instalação com móveis
    • Parte inferior totalmente envidraçada para uma melhor higiene e, portanto, também é perfeitamente adequada como solução isolada para montagem na parede
    • Instalação na parede
    • Com tampa de ralo de cerâmica na cor do lavatório: lavatório e ralo fundem-se visualmente numa unidade perfeita
    • Com plataforma de torneira
    • Sem estouro
    Especificação
      • Duravit DuraSquare Washbasin, width/length: 500 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow: No, Soap dispenser position: Without, Inkl. keramische Ventilabdeckhaube, Incl. slotted waste, Underside fully glazed - 2353500041
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadurasquare-sink-235350
    • Familia de productoDuraSquare
    • Grupo de produtosbathroom sinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)470
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)11.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles
    • Código CSI UniFormat IIE1010
    • Título CSI UniFormat IICommercial Equipment