Publicar produtos
DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701
DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701
DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701
DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701
DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701
DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701
DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701
    DURAVIT AG

    DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701

    Traduzido por Google,
    • A borda de descarga fechada garante uma distribuição uniforme da água sem excesso de pulverização e máxima higiene: graças às pequenas aberturas, quase nenhuma sujeira consegue entrar.
    • Instalação de piso
    • Grande volume de água de descarga: 5 litros
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e longa duração: material particularmente robusto, resistente a riscos, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Descarga dupla economizadora de água: descargas pequenas ou grandes podem ser selecionadas conforme necessário
    Especificação
    • Duravit DuraStyle One-piece toilet, 715 mm, Elongated, White High Gloss, Dual Flush, Flush water quantity: 5 / 3,5 l, extractor/siphon jet, Flushing rim: Closed, Outlet drain: vertical, Flush operation position: Top, Distance of rear panel/outlet: 305 mm - 2157010083
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadurastyle-one-piece-toilet-white-high-gloss-715-mm-215701
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de produtosToilets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)725
    • Largura (mm)385
    • Profundidade (mm)715
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet