Publicar produtos
DuraStyle Siphon cover - 085831
DuraStyle Siphon cover - 085831
DuraStyle Siphon cover - 085831
    DURAVIT AG

    DuraStyle Siphon cover - 085831

    Traduzido por Google,
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Instalação na parede
    Especificação
      • Duravit DuraStyle Siphon cover, White High Gloss - 0858310000
      • Duravit DuraStyle Siphon cover, White High Gloss, WonderGliss - 08583100001
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDuraStyle-Siphon-cover-085831
    • Familia de productoPillars
    • Grupo de produtosSiphon cover
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)270
    • Largura (mm)175
    • Profundidade (mm)230
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)5.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011331
    • Nome ETIMSiphon cover
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures