Publicar produtos
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
    DURAVIT AG

    DuraStyle tank 093500

    Traduzido por Google,
    • Grande volume de água de descarga: 6 litros
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Água de descarga mínima necessária: apenas 3 litros
    • Consumo de água particularmente eficiente e econômico: Unified Water Label (UWL) classe 2
    • Descarga dupla economizadora de água: descargas pequenas ou grandes podem ser selecionadas conforme necessário
    Especificação
      • Duravit DuraStyle Cistern, White, Flush water quantity: 6/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Right, Left, 3/8", UWL-class: 2, Surface of push button: Chrome - 0935000005
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadurastyle-tank-093500
    • Familia de productoDuraStyle
    • Grupo de produtostoilet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)370
    • Largura (mm)390
    • Profundidade (mm)170
    Ligações
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)13.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilet tanks
    • Código UNSPSC30181515
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets