Publicar produtos
DuraStyle Toilet close-coupled 215609
DuraStyle Toilet close-coupled 215609
DuraStyle Toilet close-coupled 215609
DuraStyle Toilet close-coupled 215609
DuraStyle Toilet close-coupled 215609
    DURAVIT AG

    DuraStyle Toilet close-coupled 215609

    3.2 de 5 estrelas3.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    • Esmalte cerâmico antibacteriano: inibe 99,9% das bactérias após 24 horas (HygieneGlaze)
    • A borda de descarga fechada garante uma distribuição uniforme da água sem pulverização excessiva e máxima higiene: graças às pequenas aberturas, quase nenhuma sujeira pode entrar.
    • instalação no chão
    • Para tanque montado em tigela
    • Grande volume de água de descarga: 4,5 litros
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Consumo de água particularmente eficiente e econômico: Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Modelo Washdown: para odores mínimos

    Especificação
      • Duravit DuraStyle Toilet close-coupled, 705 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, For bowl mounted cistern, UWL-class: 1 - 2156090000
      • Duravit DuraStyle Toilet close-coupled, 705 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, WonderGliss, For bowl mounted cistern, UWL-class: 1 - 21560900001
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadurastyle-toilet-close-coupled-215609
    • Familia de productoDuraStyle
    • Grupo de produtosToilet close-coupled
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)41.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste