Publicar produtos
DuraStyle Toilet seat White 379x507x43 mm - 006231
DuraStyle Toilet seat White 379x507x43 mm - 006231
DuraStyle Toilet seat White 379x507x43 mm - 006231
DuraStyle Toilet seat White 379x507x43 mm - 006231
DuraStyle Toilet seat White 379x507x43 mm - 006231
DuraStyle Toilet seat White 379x507x43 mm - 006231
    DURAVIT AG

    DuraStyle Toilet seat White 379x507x43 mm - 006231

    Traduzido por Google,
    • Instalação drop-in
    • Feito de Duroplast de alta qualidade: material durável e fácil de cuidar, repelente de poeira, água e sujeira, antiestático e resistente à luz UV
    • Adequado para aplicações sem barreiras
    • O assento e a tampa do vaso sanitário só podem ser removidos com uma ferramenta
    • Com uma haste de dobradiça contínua, garantindo robustez e estabilidade
    Especificação
    • Duravit DuraStyle Toilet seat, White High Gloss, 379x507x43 mm - 0062310000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDuraStyle-Toilet-seat-379x507x43-mm-006231
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosToilet seat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)43
    • Largura (mm)379
    • Profundidade (mm)507
    Relacionado
    • Material principalDuroplast
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emBulgaria
    • Peso líquido (Kg)3.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings