Publicar produtos
DuraStyle Urinal 280530
DuraStyle Urinal 280530
DuraStyle Urinal 280530
DuraStyle Urinal 280530
    DURAVIT AG

    DuraStyle Urinal 280530

    Traduzido por Google,

    • Conjunto de montagem oculta: aparência harmoniosa, design não é perturbado por nada
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Instalação na parede
    • Sem água: a membrana da mangueira integrada no ralo só abre quando a urina passa por ela e depois fecha automaticamente, evitando assim os odores.
    • Sem rebordo de descarga para uma limpeza particularmente fácil

    Especificação
      • Duravit DuraStyle Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Top, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 2805300000
      • Duravit DuraStyle Waterless urinal, White High Gloss, waterless, Target fly, Incl. mounting material – 2808300007
      • Duravit DuraStyle Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Top, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 28053000001
      • Duravit DuraStyle Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Top, Target fly, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 28053000071
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadurastyle-urinal-280530
    • Familia de productoDuraStyle
    • Grupo de produtosUrinal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)340
    Ligações
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)15.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniclassUrinals
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures