Publicar produtos
DuraStyle Urinal 280631
DuraStyle Urinal 280631
DuraStyle Urinal 280631
DuraStyle Urinal 280631
    DURAVIT AG

    DuraStyle Urinal 280631

    Traduzido por Google,

    • Conjunto de montagem oculta: aparência harmoniosa, design não é perturbado por nada
    • Borda de descarga aberta Duravit Rimless® com fluxo de água dinâmico: resultados de lavagem perfeitamente higiênicos, mesmo com pequenas quantidades de água
    • Unidade de controle eletrônico para descarga sem toque e totalmente automática
    • A cerâmica super lisa totalmente vidrada evita a formação de germes e depósitos
    • Descarga de lavagem higiênica sem pulverização excessiva
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Água de descarga mínima necessária: apenas 1 litro
    • O bocal de jato garante uma lavagem perfeita e higiênica da superfície, apesar do baixo consumo de água
    • Instalação na parede

    Especificação
      • Duravit DuraStyle Electronic urinal, White High Gloss, battery supply, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Displacement, Inlet supply position: Back, Concealed inlet, Incl. intake set, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, Inkl. elektr. Steuerung, Incl. air trap, Incl. jet nozzle - 2806310000
        • Duravit DuraStyle Electronic urinal, White High Gloss, battery supply, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Displacement, Inlet supply position: Back, Concealed inlet, Incl. intake set, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, Inkl. elektr. Steuerung, Incl. air trap, Incl. jet nozzle - 28063100001
        • Duravit DuraStyle Electronic urinal, White High Gloss, battery supply, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Displacement, Inlet supply position: Back, Target fly, Concealed inlet, Incl. intake set, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, Inkl. elektr. Steuerung, Incl. air trap, Incl. jet nozzle - 2806310007
        • Duravit DuraStyle Electronic urinal, White High Gloss, battery supply, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Displacement, Inlet supply position: Back, Target fly, Concealed inlet, Incl. intake set, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, Inkl. elektr. Steuerung, Incl. air trap, Incl. jet nozzle - 28063100071
        • Duravit DuraStyle Electronic urinal, White High Gloss, power supply, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Displacement, Inlet supply position: Back, Concealed inlet, Incl. intake set, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, Inkl. elektr. Steuerung, Incl. air trap, Incl. jet nozzle - 2806310093
        • Duravit DuraStyle Electronic urinal, White High Gloss, power supply, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Displacement, Inlet supply position: Back, Concealed inlet, Incl. intake set, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, Inkl. elektr. Steuerung, Incl. air trap, Incl. jet nozzle - 28063100931
        • Duravit DuraStyle Electronic urinal, White High Gloss, power supply, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Displacement, Inlet supply position: Back, Target fly, Concealed inlet, Incl. intake set, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, Inkl. elektr. Steuerung, Incl. air trap, Incl. jet nozzle - 2806310097
        • Duravit DuraStyle Electronic urinal, White High Gloss, power supply, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Displacement, Inlet supply position: Back, Target fly, Concealed inlet, Incl. intake set, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, Inkl. elektr. Steuerung, Incl. air trap, Incl. jet nozzle - 28063100971
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicadurastyle-urinal-280631
      • Familia de productoDuraStyle
      • Grupo de produtosUrinal
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2017-01-11
      • Número de edição1
      • Largura (mm)300
      • Profundidade (mm)340
      Relacionado
      • Peso líquido (Kg)16.1
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
      • Classificação IFCTerminal sanitário
      • Nome UNSPSCUrinals
      • Código UNSPSC30181506
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
      • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
      • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.16
      • Título CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
      • Número OmniClass23-31 21 00
      • Título OmniclassUrinals
      • Código CSI UniFormat IID2010
      • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures