Publicar produtos
DuraStyle Urinal 280730
DuraStyle Urinal 280730
DuraStyle Urinal 280730
DuraStyle Urinal 280730
    DURAVIT AG

    DuraStyle Urinal 280730

    Traduzido por Google,

    • Conjunto de montagem oculta: aparência harmoniosa, design não é perturbado por nada
    • Borda de descarga aberta Duravit Rimless® com fluxo de água dinâmico: resultados de lavagem perfeitamente higiênicos, mesmo com pequenas quantidades de água
    • A cerâmica super lisa totalmente vidrada evita a formação de germes e depósitos
    • Descarga de lavagem higiênica sem pulverização excessiva
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Água de descarga mínima necessária: apenas 1 litro
    • O bocal de jato garante uma lavagem perfeita e higiênica da superfície, apesar do baixo consumo de água
    • entrada visível
    • Instalação na parede

    Especificação
      • Duravit DuraStyle Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Displacement, Inlet supply position: Top, Incl. intake set, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, Incl. air trap, Incl. jet nozzle - 2807300000
      • Duravit DuraStyle Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Displacement, Inlet supply position: Top, Incl. intake set, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, Incl. air trap, Incl. jet nozzle - 28073000001
      • Duravit DuraStyle Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Displacement, Inlet supply position: Top, Target fly, Incl. intake set, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, Incl. air trap, Incl. jet nozzle - 2807300007
      • Duravit DuraStyle Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Displacement, Inlet supply position: Top, Target fly, Incl. intake set, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, Incl. air trap, Incl. jet nozzle - 28073000071
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadurastyle-urinal-280730
    • Familia de productoDuraStyle
    • Grupo de produtosUrinal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)340
    Ligações
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)13.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniclassUrinals
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures