Publicar produtos
DuraStyle Washbasin 600 mm - 231960
DuraStyle Washbasin 600 mm - 231960
DuraStyle Washbasin 600 mm - 231960
DuraStyle Washbasin 600 mm - 231960
DuraStyle Washbasin 600 mm - 231960
DuraStyle Washbasin 600 mm - 231960
    DURAVIT AG

    DuraStyle Washbasin 600 mm - 231960

    Traduzido por Google,
    • 1 lavatório
    • 1 zona de lavagem
    • Ideal para torneiras monofásicas
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Lado inferior totalmente envidraçado para uma melhor higiene e, portanto, também é perfeitamente adequado como uma solução isolada para montagem na parede
    • Instalação na parede
    • Com plataforma de torneira
    • com transbordamento
    Especificação
      • Duravit DuraStyle Washbasin, 600 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without - 2319600000
      • Duravit DuraStyle Washbasin, 600 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without, WonderGliss - 23196000001
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDuraStyle-Washbasin-600-mm-231960
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)170
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)440
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IIE1010
    • Título CSI UniFormat IICommercial Equipment