Publicar produtos
DuraStyle Washbasin, furniture washbasin asymmetric 232610
DuraStyle Washbasin, furniture washbasin asymmetric 232610
DuraStyle Washbasin, furniture washbasin asymmetric 232610
DuraStyle Washbasin, furniture washbasin asymmetric 232610
DuraStyle Washbasin, furniture washbasin asymmetric 232610
DuraStyle Washbasin, furniture washbasin asymmetric 232610
    DURAVIT AG

    DuraStyle Washbasin, furniture washbasin asymmetric 232610

    Traduzido por Google,

    • 1 lavatório
    • 1 zona de lavagem
    • Ideal para torneiras monofásicas
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Adequado para instalação com móveis
    • Instalação na parede
    • Com plataforma de torneira
    • com transbordamento

    Especificação
      • Duravit DuraStyle Washbasin, width/length: 1000 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Right, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow: Yes, Soap dispenser position: Without, Incl. mounting material - 2326100000
      • Duravit DuraStyle Washbasin, width/length: 1000 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Right, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 3Middle, Overflow: Yes, Soap dispenser position: Left, Incl. mounting material - 2326100030
      • Duravit DuraStyle Washbasin, width/length: 1000 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Right, Tap hole platform: Yes, Overflow: Yes, Soap dispenser position: Without, Incl. mounting material - 2326100060
      • Duravit DuraStyle Washbasin, width/length: 1000 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Overflow: Yes, Soap dispenser position: Without, WonderGliss, Incl. mounting material - 23251000601
      • Duravit DuraStyle Washbasin, width/length: 1000 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 3Middle, Overflow: No, Soap dispenser position: Left, Incl. mounting material - 2325100044
      • Duravit DuraStyle Washbasin, width/length: 1000 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 3Middle, Overflow: No, Soap dispenser position: Left, WonderGliss, Incl. mounting material - 23251000441
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadurastyle-washbasin-furniture-washbasin-asymmetric-232610
    • Familia de productoDuraStyle
    • Grupo de produtosWashbasin, furniture washbasin asymmetric
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)28.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures