Publicar produtos
DuraStyle Washbowl White High Gloss, 600 mm - 034960
DuraStyle Washbowl White High Gloss, 600 mm - 034960
DuraStyle Washbowl White High Gloss, 600 mm - 034960
DuraStyle Washbowl White High Gloss, 600 mm - 034960
DuraStyle Washbowl White High Gloss, 600 mm - 034960
DuraStyle Washbowl White High Gloss, 600 mm - 034960
    DURAVIT AG

    DuraStyle Washbowl White High Gloss, 600 mm - 034960

    Traduzido por Google,
    • 1 lavatório
    • 1 zona de lavagem
    • Fixação
    • Terra, portanto, adequado para instalação em consoles ou unidades de vaidade com consoles
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Adequado para instalação com móveis
    • Sobreposto
    • Sem estouro
    Especificação
      • Duravit DuraStyle Washbowl 600 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, ground - 0349600000
      • Duravit DuraStyle Washbowl 600 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, ground, WonderGliss - 03496000001
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDuraStyle-Washbowl-600-mm-034960
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosWashbowl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)380
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)11.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures