Publicar produtos
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
    DURAVIT AG

    DuraSystem Mechanical flush plate for WC 217x10x147 mm - WD5001

    Traduzido por Google,
    • Descarga dupla economizadora de água: descargas pequenas ou grandes podem ser selecionadas conforme necessário
    Especificação
      • Duravit DuraSystem Mechanical flush plate for WC A1, Plastic, White - WD5001011000
      • Duravit DuraSystem Mechanical flush plate for WC A1, Plastic, Chrome High Gloss - WD5001021000
      • Duravit DuraSystem Mechanical flush plate for WC A1, Plastic, Black Matt - WD5001031000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDuraSystem-Mechanical-flush-plate-for-WC--217x10x147-mm-WD5001
    • Familia de productoActuator plates
    • Grupo de produtosMechanical flush plate for WC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)147
    • Largura (mm)217
    • Profundidade (mm)10
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCAcionador
    • Código ETIMEC012353
    • Nome ETIMAccessories bathroom accessories
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures