Publicar produtos
C.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 173x174x74 mm - C11070
C.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 173x174x74 mm - C11070
C.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 173x174x74 mm - C11070
C.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 173x174x74 mm - C11070
C.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 173x174x74 mm - C11070
C.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 173x174x74 mm - C11070
C.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 173x174x74 mm - C11070
    DURAVIT AG

    C.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 173x174x74 mm - C11070

    Traduzido por Google,
    • Tamanho da conexão de abastecimento de água: DN15
    • Superfície cromada de fácil manutenção e durabilidade
    • Flexível: o arejador com seu jato ajustável de +/- 10° evita a pulverização (arejador ajustável)
    • Para instalação oculta - mecanismo instalado de forma invisível dentro da parede, partes visíveis reduzidas ao essencial
    • Ruído mínimo: sem ruídos perturbadores da adaptação em salas adjacentes (classe de ruído I, máx. 20 dB)
    • Uma alça
    • Consumo de água particularmente eficiente e econômico: Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Jato agradavelmente suave e cheio: a água enriquecida com ar evita a pulverização descontrolada
    • Adequado para operação com um aquecedor de fluxo contínuo
    • Sustentável e higiênico: cartucho cerâmico macio e durável
    • Economia de água: vazão máx. 5 litros por minuto (a 3 bar)
    • Sem haste de tração e conjunto de drenagem. Solicite a válvula de descarga separadamente.
    Especificação
      • Duravit C.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 173x174x74 mm - C11070003010
      • Duravit C.1 Single lever washbasin mixer Black Matt 173x174x74 mm - C11070003046
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDuravit-C1-Single-lever-washbasin-mixer-173x174x74-mm-C11070
    • Familia de productoWashbasin fittings
    • Grupo de produtosSingle lever washbasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)74
    • Largura (mm)173
    • Profundidade (mm)174
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.06
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    África