Publicar produtos
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501

    Traduzido por Google,
    • Borda de descarga aberta Duravit Rimless® com fluxo de água dinâmico: resultados de descarga perfeitamente higiênicos, mesmo com pequenas quantidades de água
    • Instalação de piso
    • Cerâmica totalmente esmaltada e super lisa previne a formação de germes e depósitos
    • Descarga higiênica sem pulverização excessiva
    • Grande volume de água de descarga: 4,8 litros
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e longa duração: material particularmente robusto, resistente a riscos, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Descarga única
    • Adequado para aplicações sem barreiras
    Especificação
    • Duravit Duravit No.1 One-piece toilet, 715 mm, Elongated, White High Gloss, Single Flush, Flush water quantity: 4,8 l, extractor/siphon jet, Flushing rim: Rimless, Outlet drain: vertical, Flush operation position: Left, Distance of rear panel/outlet: 305 mm - 2195010002
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaduravit-no-1-one-piece-toilet-white-high-gloss-715-mm-219501
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de produtosToilets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)740
    • Largura (mm)365
    • Profundidade (mm)715
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)41.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet