Publicar produtos
Duravit No.1 Semi-recessed washbasin White High Gloss 550 mm - 037655
Duravit No.1 Semi-recessed washbasin White High Gloss 550 mm - 037655
Duravit No.1 Semi-recessed washbasin White High Gloss 550 mm - 037655
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Semi-recessed washbasin White High Gloss 550 mm - 037655

    Traduzido por Google,
    • 1 lavatório
    • 1 área de lavagem
    • Ideal para torneiras de furo único
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e longa duração: material particularmente robusto, resistente a riscos, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Adequado para instalação com móveis
    • Parte inferior totalmente envidraçada para melhor higiene e, portanto, também é perfeitamente adequada como uma solução de montagem na parede
    • Com deck de torneira
    • com transbordamento
    Especificação
    • Duravit Duravit No.1 Semi-recessed washbasin, Washbasin version: Installation, 550x460 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow: Yes, Type of mounting: counter top, Incl. fixings for installation in wooden consoles, Underside glazed - 03765500002
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaduravit-no-1-semi-recessed-washbasin-white-high-gloss-550-mm-037655
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)170
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)460
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Fabricado emEgypt
    • Peso líquido (Kg)14.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin