Publicar produtos
Duravit No.1 Toilet set floorstanding  390x655x775 mm - 418319
Duravit No.1 Toilet set floorstanding  390x655x775 mm - 418319
Duravit No.1 Toilet set floorstanding  390x655x775 mm - 418319
Duravit No.1 Toilet set floorstanding  390x655x775 mm - 418319
Duravit No.1 Toilet set floorstanding  390x655x775 mm - 418319
Duravit No.1 Toilet set floorstanding  390x655x775 mm - 418319
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Toilet set floorstanding 390x655x775 mm - 418319

    Traduzido por Google,
    • Borda de descarga aberta Duravit Rimless® com fluxo de água dinâmico: resultados de lavagem perfeitamente higiênicos, mesmo com pequenas quantidades de água
    • A cerâmica super lisa totalmente vidrada evita a formação de germes e depósitos
    • Descarga de lavagem higiênica sem pulverização excessiva
    • Grande volume de água de descarga: 6 litros
    • Feito de Duroplast de alta qualidade: material durável e fácil de cuidar, repelente de poeira, água e sujeira, antiestático e resistente à luz UV
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Água de descarga mínima necessária: apenas 3 litros
    • O assento e a tampa do vaso sanitário só podem ser removidos com uma ferramenta
    • Modelo Washdown: para odores mínimos
    • Descarga dupla economizadora de água: descargas pequenas ou grandes podem ser selecionadas conforme necessário
    Especificação
      • Duravit Duravit No.1 Toilet set floorstanding, Toilet close-coupled:2183090000, 655 mm, colour White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Minimum flushing water volume: 3 l, Outlet drain waagerecht, Barrier-free version, Concealed fixation, For bowl mounted cistern Yes, Cistern: 0941000005, 3-6 l, Dual Flush, Toilet seat: 0020710000, Lid colour: White High Gloss, 390x655x775 mm - 41831900A1
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDuravit-No1-Toilet-set-floorstanding--390x655x775-mm-418319
    • Familia de productoToilet sets
    • Grupo de produtosToilet set floorstanding
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)775
    • Largura (mm)390
    • Profundidade (mm)655
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)42.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste