Publicar produtos
Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007
Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007
    DURAVIT AG

    Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007

    Traduzido por Google,
    • Fácil de limpar graças às protuberâncias de silicone: remova os depósitos de calcário limpando suavemente com a mão
    Especificação
      • Duravit Hand shower, Black Matt, Ø 101 mm, 1 Jet, Dimensions of water supply connection: 1/2", Flow rate (3 bar): 14 l/min, Silicone nubs - UV0650007046
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHand-shower-246x101x50-mm-UV0650007
    • Familia de productoHand shower set
    • Grupo de produtosHand shower
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)246
    • Profundidade (mm)101
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads