Publicar produtos
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006459
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006459
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006459
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006459
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006459
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006459
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006459
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006459
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006459
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006459
    DURAVIT AG

    Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006459

    Traduzido por Google,
    • Instalação drop-in
    • Feito de Duroplast de alta qualidade: material durável e fácil de cuidar, repelente de poeira, água e sujeira, antiestático e resistente à luz UV
    • O assento e a tampa do vaso sanitário podem ser facilmente removidos com apenas um movimento, sem o uso de ferramentas ou botões - para uma limpeza rápida e fácil da cerâmica e do assento
    • Com fechamento lento para fechamento suave e silencioso do assento e da tampa
    Especificação
      • Duravit Happy D.2 Toilet seat, White High Gloss, Automatic close, Removable Seat, 359x430x43 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0064590000
      • Duravit Happy D.2 Toilet seat, Anthracite Matt, Automatic close, Removable Seat, 359x430x43 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Anthracite, Wrap over - 0064591300
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHappy-D2-Toilet-seat-359x430x43-mm-006459
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosToilet seat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)43
    • Largura (mm)359
    • Profundidade (mm)430
    Relacionado
    • Material principalDuroplast
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emBulgaria
    • Peso líquido (Kg)2.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings