Publicar produtos
Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010
Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010
Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010
    DURAVIT AG

    Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010

    Traduzido por Google,

    Conjunto de chuveiro de cabeça Duravit Showers & Accessoires, cromado, material: latão e plástico, vazão (3 bar): 9 l/min - UV0752001010

    Especificação
      • Easy-care and durable chrome surface
      • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
      • Showerhead angle adjustable (+/- 20°)
      • Wall installation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahead-shower-set-250-chrome-high-gloss-uv0752001010
    • Familia de productoFaucets & Showers
    • Grupo de produtosHand shower set
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)138
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)548
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioPlástico
    • Peso líquido (Kg)0.89
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros