Publicar produtos
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
    DURAVIT AG

    Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957

    Traduzido por Google,
    • Superfície cromada durável e fácil de cuidar
      • Instalação montada na parede
      Especificação
        • Duravit Karree Brush set, Chrome, Accent colour: White Matt, Wall-mounted, 95x95x350 mm - 0099571000
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaKarree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
      • Familia de productoToilet accessories
      • Grupo de produtosBrush set
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2023-03-29
      • Número de edição1
      • Altura (mm)350
      • Largura (mm)95
      • Profundidade (mm)95
      Relacionado
      • Material principalCromado
      • Material secundárioVidro
      • Concebido emGermany
      • Fabricado emChina
      • Peso líquido (Kg)1.5
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
      • Classificação IFCElemento de mobiliário
      • Código ETIMEC010555
      • Nome ETIMLavatory brush set
      • Nome UNSPSCSanitary ware
      • Código UNSPSC301815
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_86
      • Uniclass 2015 DescriçãoToilet brush holders
      • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
      • Número OmniClass23-31 25 00
      • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
      • Código CSI UniFormat IIE2010
      • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings