Publicar produtos
Karree Towel rail 70x668x35 mm - 009959
Karree Towel rail 70x668x35 mm - 009959
Karree Towel rail 70x668x35 mm - 009959
Karree Towel rail 70x668x35 mm - 009959
Karree Towel rail 70x668x35 mm - 009959
    DURAVIT AG

    Karree Towel rail 70x668x35 mm - 009959

    Traduzido por Google,
    • Superfície cromada de fácil manutenção e durabilidade
    • Um braço
    • Instalação na parede
    Especificação
      • Duravit Karree Towel rail, Chrome, 70x668x35 mm, Number of arms: 1 - 0099591000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKarree-Towel-rail-70x668x35-mm-009959
    • Familia de productoWash area accessories
    • Grupo de produtosTowel rail
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)35
    • Largura (mm)70
    • Profundidade (mm)668
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.65
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010551
    • Nome ETIMTowel holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings