Publicar produtos
Ketho.2 Mirror  Mirrored, White Matt - K27072
Ketho.2 Mirror  Mirrored, White Matt - K27072
Ketho.2 Mirror  Mirrored, White Matt - K27072
Ketho.2 Mirror  Mirrored, White Matt - K27072
    DURAVIT AG

    Ketho.2 Mirror Mirrored, White Matt - K27072

    Traduzido por Google,
    • 100% de qualidade: cuidadosamente feito à mão e totalmente fabricado na Alemanha usando a mais recente tecnologia, para os mais altos padrões de qualidade
    • Vem completamente montado e ajustado
    • Classe energética: C
    • Conveniência higiênica: a iluminação sem toque é ligada e desligada com um aceno de mão por meio de um controle de sensor
    • Insensível à humidade: Sem bordas abertas para proteger contra água e alta humidade
    • Função dimmer integrada: a iluminação pode ser ajustada individualmente a qualquer momento para uma atmosfera agradável
    • Iluminação LED duradoura e com economia de energia
    • Temperatura máxima da luz: 3500 K
    • Temperatura mínima da luz: 3500 K
    • Luz branca natural
    • Nota: o iluminante não pode ser substituído
    Especificação
    • Duravit Ketho.2 Mirror, White Matt, Version: Better, Illuminant: LED Light fields Sidewise, 18 W, Turn on lighting: Sensor switch Bottom, Right, 3500 K, Dimming function: Integrated, Service life of illuminant: 30.000, Replaceable illuminant: No, Energy efficiency class C - K27072000007000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaketho-2-mirror-mirrored-white-matt-k27072
    • Familia de productoBathroom furniture
    • Grupo de produtosMirror / Mirror cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)33
    Relacionado
    • Material principalMirror Glass
    • Peso líquido (Kg)10.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010550
    • Nome ETIMMirror