Publicar produtos
Manhattan Freestanding bath mixer Chrome High Gloss - MH5250000
Manhattan Freestanding bath mixer Chrome High Gloss - MH5250000
Manhattan Freestanding bath mixer Chrome High Gloss - MH5250000
    DURAVIT AG

    Manhattan Freestanding bath mixer Chrome High Gloss - MH5250000

    Traduzido por Google,
    • 2 alças
    • Tamanho da conexão de abastecimento de água: DN15
    • Superfície cromada durável e de fácil manutenção
    • EasyClean: graças aos lábios de silicone no arejador, os depósitos de calcário e sujeira podem ser facilmente removidos com um dedo
    • Instalação no chão
    • Cartucho de cerâmica suave e durável
    • Adequado para operação com aquecedor de fluxo contínuo
    • Jato de água bem formado e agradavelmente suave graças à adição de ar (função de ar)
    Especificação
    • Duravit Manhattan Freestanding bath mixer Chrome Height: 920 mm Spout reach: 232 mm Incl. hand shower holder Incl. shower hose Water connection: Basic Set 1/2" Ceramic cartridge Consumer selection: Tub filler Hand shower Outlet/Diverter: Diverter automatically reverts from hand shower to bath spout when turned off Number of outlets: 2 recommended operating pressure: 1 - 5 bar Flow rate (3 bar): 27 l/min - MH5250000010
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamanhattan-freestanding-bath-mixer-mh5250000
    • Familia de productoFaucets & Showers
    • Grupo de produtosFreestanding bath mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)920
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)135
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)6.66
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia