Publicar produtos
ME by Starck Electronic urinal White High Gloss - 280931
ME by Starck Electronic urinal White High Gloss - 280931
ME by Starck Electronic urinal White High Gloss - 280931
ME by Starck Electronic urinal White High Gloss - 280931
    DURAVIT AG

    ME by Starck Electronic urinal White High Gloss - 280931

    Traduzido por Google,
    • Borda de descarga aberta Duravit Rimless® com fluxo de água dinâmico: resultados de descarga perfeitamente higiênicos, mesmo com pequenas quantidades de água
    • Unidade de controle eletrônico para descarga totalmente automática e sem toque
    • Cerâmica totalmente esmaltada e super lisa previne a formação de germes e depósitos
    • Descarga higiênica sem pulverização excessiva
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e longa duração: material particularmente robusto, resistente a riscos, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Água de descarga mínima necessária: apenas 0,5 litros
    • Instalação na parede
    Especificação
    • Duravit ME by Starck Electronic urinal, White High Gloss, Electronic control: battery supply, Flushing rim: Rimless, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Concealed inlet, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, Incl. control unit - 2809310092
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicame-by-starck-electronic-urinal-white-high-gloss-280931
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de produtosUrinals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)605
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)19.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010235
    • Nome ETIMUrinal