Publicar produtos
ME by Starck Hand sink White High Gloss 400 mm - 071740
ME by Starck Hand sink White High Gloss 400 mm - 071740
ME by Starck Hand sink White High Gloss 400 mm - 071740
ME by Starck Hand sink White High Gloss 400 mm - 071740
ME by Starck Hand sink White High Gloss 400 mm - 071740
    DURAVIT AG

    ME by Starck Hand sink White High Gloss 400 mm - 071740

    Traduzido por Google,
    • 1 lavatório
    • 1 zona de lavagem
    • Ideal para torneiras monofásicas
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Economia de espaço: devido ao seu tamanho pequeno, é ideal para banheiros com planta pequena ou banheiro de hóspedes
    • Parte inferior totalmente envidraçada para uma melhor higiene e, portanto, também é perfeitamente adequada como solução isolada para montagem na parede
    • Instalação na parede
    • Superfície repelente à água para uma limpeza particularmente fácil: a sujidade e o calcário não aderem à superfície lisa e os resíduos saem mais facilmente apenas com água (WonderGliss)
    • Com plataforma de torneira
    • Sem estouro
    Especificação
      • Duravit ME by Starck Hand sink 400 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1 - 0717400000
      • Duravit ME by Starck Hand sink 400 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, WonderGliss - 07174000001
      • Duravit ME by Starck Hand sink 400 mm White Satin Matt, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1 - 0717403200
      • Duravit ME by Starck Hand sink 400 mm White Satin Matt, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, WonderGliss - 07174032001
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaME-by-Starck-Hand-sink-400-mm-071740
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosHand sink
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)135
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)220
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)6.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures