Publicar produtos
ME by Starck Handrinse basin corner model 072243
ME by Starck Handrinse basin corner model 072243
ME by Starck Handrinse basin corner model 072243
ME by Starck Handrinse basin corner model 072243
    DURAVIT AG

    ME by Starck Handrinse basin corner model 072243

    4.5 de 5 estrelas4.5(18 avaliações)
    Traduzido por Google,

    • 1 lavatório
    • 1 zona de lavagem
    • Ideal para torneiras monofásicas
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Parte inferior totalmente envidraçada para uma melhor higiene e, portanto, também é perfeitamente adequada como solução isolada para montagem na parede
    • Instalação na parede
    • Com plataforma de torneira
    • com transbordamento

    Especificação
      • Duravit ME by Starck Corner Basin, 435 mm, White High Gloss, Semi-circular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without - 0722430000
      • Duravit ME by Starck Corner Basin, 435 mm, White High Gloss, Semi-circular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without, WonderGliss - 07224300001
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicame-by-starck-handrinse-basin-corner-model-072243
    • Familia de productoME by Starck
    • Grupo de produtosHandrinse basin corner model
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)430
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures