Publicar produtos
ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301
ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301
ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301
ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301
ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301
ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301
ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301
ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301
ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301
    DURAVIT AG

    ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301

    Traduzido por Google,
    • A borda de descarga aberta Duravit Rimless® com fluxo de água dinâmico: resultados de descarga perfeitamente higiênicos, mesmo com pequenas quantidades de água.
    • Instalação de chão
    • A cerâmica totalmente esmaltada e super lisa impede a formação de germes e depósitos.
    • Lavagem higiênica sem pulverização excessiva.
    • Grande volume de água para descarga: 5 litros
    • Fabricado em cerâmica sanitária de alta qualidade e longa duração: material particularmente robusto e resistente a riscos, com alto grau de dureza, superfície higiênica e fácil de limpar.
    • Descarga dupla com economia de água: descargas pequenas ou grandes podem ser selecionadas conforme necessário.

    Especificação
      • Duravit ME by Starck One Piece Toilet, 28 3/4 ", elongated, White High Gloss, Dual Flush, Flush water quantity: 1.32 / 0.92 gal, Siphonic, Rimless, Outlet: vertical, Trip lever placement: Top, Rough-in: 12 " - 2173010001
      • Duravit ME by Starck One Piece Toilet, 28 3/4 ", elongated, White High Gloss, Single Flush, Flush water quantity: 1.28 gal, Siphonic, Rimless, Outlet: vertical, Trip lever placement: Top, Rough-in: 12 " - 2173010085
      • Duravit ME by Starck One Piece Toilet, 28 3/4 ", elongated, White High Gloss, HygieneGlaze, Dual Flush, Flush water quantity: 1.32 / 0.92 gal, Siphonic, Rimless, Outlet: vertical, Trip lever placement: Top, Rough-in: 12 "- 2173012001
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicame-by-starck-one-piece-toilet-duravit-rimless-217301
    • Familia de productoME by Starck
    • Grupo de produtosOne-piece toilet Duravit Rimless
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-18
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)2878
    • Largura (polegadas)1538
    • Profundidade (polegadas)2834
    Relacionado
    • Peso líquido (Lbs)121.25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste