Publicar produtos
ME by Starck Toilet floor standing 216909
ME by Starck Toilet floor standing 216909
ME by Starck Toilet floor standing 216909
ME by Starck Toilet floor standing 216909
ME by Starck Toilet floor standing 216909
ME by Starck Toilet floor standing 216909
ME by Starck Toilet floor standing 216909
    DURAVIT AG

    ME by Starck Toilet floor standing 216909

    4.6 de 5 estrelas4.6(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    • instalação no chão
    • Grande volume de água de descarga: 4,5 litros
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Consumo de água particularmente eficiente e econômico: Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Borda de descarga semi-aberta: completamente envidraçada para maior higiene
    • Modelo Washdown: para odores mínimos

    Especificação
      • Duravit ME by Starck Floorstanding toilet, 600 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Cistern volume: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Semi-open, Outlet drain: horizontal, Incl. cistern: , UWL-class: 1, Incl. mounting material - 2169090000
      • Duravit ME by Starck Floorstanding toilet, 600 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Cistern volume: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Semi-open, Outlet drain: horizontal, Incl. cistern: , HygieneGlaze, UWL-class: 1, Incl. mounting material - 2169092000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicame-by-starck-toilet-floor-standing-216909
    • Familia de productoME by Starck
    • Grupo de produtosToilet floor standing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)370
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)29
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste