Publicar produtos
ME by Starck Toilet seat White - 002009
ME by Starck Toilet seat White - 002009
ME by Starck Toilet seat White - 002009
ME by Starck Toilet seat White - 002009
    DURAVIT AG

    ME by Starck Toilet seat White - 002009

    Traduzido por Google,
    • Feito de Duroplast de alta qualidade: material durável e de fácil manutenção, repelente de poeira, água e sujeira, antiestático e resistente à luz UV
    • Com fecho suave para um fecho suave e silencioso do assento e da tampa
    Especificação
    • Duravit ME by Starck Toilet seat, White High Gloss, Automatic close: Yes, Removable Seat, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0020090000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicame-by-starck-toilet-seat-white-002009
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosToilet seat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)374
    • Profundidade (mm)458
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioDuroplast
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)2.32
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat