Publicar produtos
ME by Starck Toilet set wall-mounted  373,5x570x395 mm - 452909
ME by Starck Toilet set wall-mounted  373,5x570x395 mm - 452909
ME by Starck Toilet set wall-mounted  373,5x570x395 mm - 452909
ME by Starck Toilet set wall-mounted  373,5x570x395 mm - 452909
ME by Starck Toilet set wall-mounted  373,5x570x395 mm - 452909
ME by Starck Toilet set wall-mounted  373,5x570x395 mm - 452909
ME by Starck Toilet set wall-mounted  373,5x570x395 mm - 452909
ME by Starck Toilet set wall-mounted  373,5x570x395 mm - 452909
ME by Starck Toilet set wall-mounted  373,5x570x395 mm - 452909
    DURAVIT AG

    ME by Starck Toilet set wall-mounted 373,5x570x395 mm - 452909

    Traduzido por Google,
    • Conjunto de montagem oculta: aparência harmoniosa, design não é perturbado por nada
    • Borda de descarga aberta Duravit Rimless® com fluxo de água dinâmico: resultados de lavagem perfeitamente higiênicos, mesmo com pequenas quantidades de água
    • A cerâmica super lisa totalmente vidrada evita a formação de germes e depósitos
    • Descarga de lavagem higiênica sem pulverização excessiva
    • Grande volume de água de descarga: 4,5 litros
    • Feito de Duroplast de alta qualidade: material durável e fácil de cuidar, repelente de poeira, água e sujeira, antiestático e resistente à luz UV
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Consumo de água particularmente eficiente e econômico: Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Modelo Washdown: para odores mínimos
    • Com fechamento lento para fechamento suave e silencioso do assento e da tampa
    Especificação
      • Duravit ME by Starck Toilet set wall-mounted, Wall-mounted toilet: 2529090000, 570 mm, colour White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Displacement, Outlet drain waagerecht, Concealed fixation, Toilet seat: 0020090000, Lid colour: White High Gloss, Removable Seat, 373,5x570x395 mm, Automatic close - 45290900A1
      • Duravit ME by Starck Toilet set wall-mounted, Wall-mounted toilet: 25290900001, 570 mm, colour White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Displacement, Outlet drain waagerecht, Concealed fixation, WonderGliss: Yes, Toilet seat: 0020090000, Lid colour: White High Gloss, Removable Seat, 373,5x570x395 mm, Automatic close - 45290900A11
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaME-by-Starck-Toilet-set-wall-mounted--3735x570x395-mm-452909
    • Familia de productoToilet sets
    • Grupo de produtosToilet set wall-mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)395
    • Largura (mm)373.5
    • Profundidade (mm)570
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)28.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste