Publicar produtos
ME by Starck Toilet wall mounted 252859
ME by Starck Toilet wall mounted 252859
ME by Starck Toilet wall mounted 252859
ME by Starck Toilet wall mounted 252859
ME by Starck Toilet wall mounted 252859
ME by Starck Toilet wall mounted 252859
    DURAVIT AG

    ME by Starck Toilet wall mounted 252859

    Traduzido por Google,

    • A borda de descarga fechada garante uma distribuição uniforme da água sem pulverização excessiva e máxima higiene: graças às pequenas aberturas, quase nenhuma sujeira pode entrar.
    • Conjunto de montagem oculta: aparência harmoniosa, design não é perturbado por nada
    • Grande volume de água de descarga: 4,5 litros
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Consumo de água particularmente eficiente e econômico: Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Sistema de montagem Durafix patenteado: conjunto de montagem oculto em metal, particularmente rápido e fácil de instalar - e completamente invisível
    • Instalação na parede
    • Modelo Washdown: para odores mínimos

    Especificação
      • Duravit ME by Starck Toilet wall-mounted for shower toilet seat, 570 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Flush principle: Displacement, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation / Incl. Durafix, UWL-class: 1 - 2528590000
      • Duravit ME by Starck Toilet wall-mounted for shower toilet seat, 570 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Flush principle: Displacement, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation / Incl. Durafix, WonderGliss, UWL-class: 1 - 25285900001
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicame-by-starck-toilet-wall-mounted-252859
    • Familia de productoME by Starck
    • Grupo de produtosToilet wall mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)570
    • Profundidade (mm)370
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste