Publicar produtos
ME by Starck Urinal ME by Starck Dry 281430
ME by Starck Urinal ME by Starck Dry 281430
ME by Starck Urinal ME by Starck Dry 281430
ME by Starck Urinal ME by Starck Dry 281430
    DURAVIT AG

    ME by Starck Urinal ME by Starck Dry 281430

    Traduzido por Google,

    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Instalação na parede
    • Sem água: a membrana da mangueira integrada no ralo só abre quando a urina passa por ela e depois fecha automaticamente, evitando assim os odores.
    • Sem rebordo de descarga para uma limpeza particularmente fácil

    Especificação
      • Duravit ME by Starck Waterless urinal, White High Gloss, waterless, Incl. mounting material - 2814300000
      • Duravit ME by Starck Waterless urinal, White High Gloss, waterless, Target fly, Incl. mounting material - 2814300007
      • Duravit ME by Starck Waterless urinal, White High Gloss, waterless, Incl. mounting material, HygieneGlaze - 2814302000
      • Duravit ME by Starck Waterless urinal, White High Gloss, waterless, Target fly, Incl. mounting material, HygieneGlaze - 2814302007
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicame-by-starck-urinal-me-by-starck-dry-281430
    • Familia de productoME by Starck
    • Grupo de produtosUrinal ME by Starck Dry
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)355
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)14.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniclassUrinals
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures