Publicar produtos
ME by Starck wall-mounted toilet 251009
ME by Starck wall-mounted toilet 251009
ME by Starck wall-mounted toilet 251009
ME by Starck wall-mounted toilet 251009
ME by Starck wall-mounted toilet 251009
ME by Starck wall-mounted toilet 251009
ME by Starck wall-mounted toilet 251009
ME by Starck wall-mounted toilet 251009
    DURAVIT AG

    ME by Starck wall-mounted toilet 251009

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Esmalte cerâmico antibacteriano: inibe 99,9% das bactérias após 24 horas (HygieneGlaze)
    • Conjunto de montagem oculta: aparência harmoniosa, design não é perturbado por nada
    • Borda de descarga aberta Duravit Rimless® com fluxo de água dinâmico: resultados de lavagem perfeitamente higiênicos, mesmo com pequenas quantidades de água
    • A cerâmica super lisa totalmente vidrada evita a formação de germes e depósitos
    • Descarga de lavagem higiênica sem pulverização excessiva
    • Grande volume de água de descarga: 4,5 litros
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Instalação na parede
    • Modelo Washdown: para odores mínimos
    Especificação
      • Duravit ME by Starck Toilet wall-mounted for shower toilet seat, 575 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Displacement, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation, HygieneGlaze - 2510092000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicame-by-starck-wall-mounted-toilet-251009
    • Familia de productoME by Starck
    • Grupo de produtostoilet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)422
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)575
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste