Publicar produtos
ME by Starck Wall-mounted toilet Hero Edition -290709
ME by Starck Wall-mounted toilet Hero Edition -290709
ME by Starck Wall-mounted toilet Hero Edition -290709
ME by Starck Wall-mounted toilet Hero Edition -290709
ME by Starck Wall-mounted toilet Hero Edition -290709
ME by Starck Wall-mounted toilet Hero Edition -290709
ME by Starck Wall-mounted toilet Hero Edition -290709
    DURAVIT AG

    ME by Starck Wall-mounted toilet Hero Edition -290709

    Traduzido por Google,
    • Consumo de água particularmente eficiente e econômico: Classe 1 do Rótulo Unificado da Água (UWL).
    • Grande volume de água para descarga: 4 litros
    • Fabricado em cerâmica sanitária de alta qualidade e longa duração: material particularmente robusto e resistente a riscos, com alto grau de dureza, superfície higiênica e fácil de limpar.
    • Modelo lavável: para odores mínimos
    Especificação
    • Duravit ME by Starck Wall-mounted toilet Hero Edition White High Gloss

      540 mm, Designer: Philippe Starck, Flush construction: Washdown model,

      Flushing rim: without flush rim, Sanitary ware, Wall-mounted, Outlet

      drain: horizontal, Large flushing volume: 4 l, Fixing included: Durafix

      Pro, Unified Water Label (UWL) Class: 1, CE label 1: EN997, EAN No.:

      4067116478587, Article weight: 26 kg, Dimensions (width/length x

      Depth/Width x Height): 370 x 540 x 340 mm, Article no.: 290709AA00

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicame-by-starck-wall-mounted-toilet-hero-edition
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de produtosToilets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)340
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)540
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro