Publicar produtos
ME by Starck Washbasin, furniture washbasin 233683
ME by Starck Washbasin, furniture washbasin 233683
ME by Starck Washbasin, furniture washbasin 233683
ME by Starck Washbasin, furniture washbasin 233683
ME by Starck Washbasin, furniture washbasin 233683
ME by Starck Washbasin, furniture washbasin 233683
ME by Starck Washbasin, furniture washbasin 233683
ME by Starck Washbasin, furniture washbasin 233683
    DURAVIT AG

    ME by Starck Washbasin, furniture washbasin 233683

    Traduzido por Google,

    • 1 lavatório
    • 1 zona de lavagem
    • Ideal para torneiras monofásicas
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Adequado para instalação com móveis
    • Instalação na parede
    • Com plataforma de torneira
    • com transbordamento

    Especificação
      • Duravit ME by Starck Washbasin 830 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 2336830000
      • Duravit ME by Starck Washbasin 830 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, WonderGliss - 23368300001
      • Duravit ME by Starck Washbasin 830 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 0, Overflow - 2336830060
      • Duravit ME by Starck Washbasin 830 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 0, Overflow, WonderGliss - 23368300601
      • Duravit ME by Starck Washbasin 830 mm White Satin Matt, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 2336833200
      • Duravit ME by Starck Washbasin 830 mm White Satin Matt, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, WonderGliss - 23368332001
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicame-by-starck-washbasin-furniture-washbasin-233683
    • Familia de productoME by Starck
    • Grupo de produtosWashbasin, furniture washbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)490
    • Profundidade (mm)830
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)21.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures