Publicar produtos
P3 Comforts Vanity basin 037755
P3 Comforts Vanity basin 037755
P3 Comforts Vanity basin 037755
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Vanity basin 037755

    3.8 de 5 estrelas3.8(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    • 1 lavatório
    • 1 zona de lavagem
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Adequado para instalação com móveis
    • Superfície repelente à água para uma limpeza particularmente fácil: a sujidade e o calcário não aderem à superfície lisa e os resíduos saem mais facilmente apenas com água (WonderGliss)
    • Sem estouro

    Especificação
      • Duravit P3 Comforts Vanity washbasin, counter top, width/length: 550 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Basin width: 510 mm, Overflow: No, WonderGliss - 03775500001
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicap3-comforts-vanity-basin-037755
    • Familia de productoP3 Comforts
    • Grupo de produtosVanity basin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)7.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed wash basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures