Publicar produtos
P3 Comforts Washbasin 233160
P3 Comforts Washbasin 233160
P3 Comforts Washbasin 233160
P3 Comforts Washbasin 233160
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Washbasin 233160

    Traduzido por Google,

    • 1 lavatório
    • 1 zona de lavagem
    • Ideal para torneiras monofásicas
    • Inclui clipe de estouro cromado
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Lado inferior totalmente envidraçado para uma melhor higiene e, portanto, também é perfeitamente adequado como uma solução isolada para montagem na parede
    • Instalação na parede
    • Com plataforma de torneira
    • com transbordamento

    Especificação
      • Duravit P3 Comforts Washbasin, width/length: 600 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: Yes, Incl. overflow clip, Incl. mounting material, Underside fully glazed - 2331600000
      • Duravit P3 Comforts Washbasin, width/length: 600 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: Yes, WonderGliss, Incl. overflow clip, Incl. mounting material, Underside fully glazed - 23316000001
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicap3-comforts-washbasin-233160
    • Familia de productoP3 Comforts
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)470
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures