Publicar produtos
P3 Comforts Washbasin, furniture washbasin 233210
P3 Comforts Washbasin, furniture washbasin 233210
P3 Comforts Washbasin, furniture washbasin 233210
P3 Comforts Washbasin, furniture washbasin 233210
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Washbasin, furniture washbasin 233210

    Traduzido por Google,

    • 1 lavatório
    • 1 zona de lavagem
    • Inclui clipe de estouro cromado
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Adequado para instalação com móveis
    • Parte inferior totalmente envidraçada para uma melhor higiene e, portanto, também é perfeitamente adequada como solução isolada para montagem na parede
    • Instalação na parede
    • Com plataforma de torneira
    • com transbordamento

    Especificação
      • Duravit P3 Comforts Washbasin, width/length: 1050 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Overflow: Yes, Incl. overflow clip, Incl. mounting material, Underside fully glazed - 2332100060
      • Duravit P3 Comforts Washbasin, width/length: 1050 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Overflow: Yes, WonderGliss, Incl. overflow clip, Incl. mounting material, Underside fully glazed - 23321000601
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicap3-comforts-washbasin-furniture-washbasin-233210
    • Familia de productoP3 Comforts
    • Grupo de produtosWashbasin, furniture washbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)495
    • Profundidade (mm)1050
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)28.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures