Publicar produtos
SensoWash Classic Shower toilet seat White - 613000011
SensoWash Classic Shower toilet seat White - 613000011
SensoWash Classic Shower toilet seat White - 613000011
SensoWash Classic Shower toilet seat White - 613000011
SensoWash Classic Shower toilet seat White - 613000011
SensoWash Classic Shower toilet seat White - 613000011
SensoWash Classic Shower toilet seat White - 613000011
    DURAVIT AG

    SensoWash Classic Shower toilet seat White - 613000011

    Traduzido por Google,
    • Chuveiro confortável com hastes móveis para frente e para trás que podem ser ligadas enquanto o chuveiro traseiro ou feminino estiver em uso
    • Função de descalcificação integrada
    • Feito de termoplástico de longa duração: plástico resistente, dimensionalmente estável e de fácil manutenção
    • Função de luz noturna: a piscina interna iluminada garante orientação e segurança adequadas no escuro, sem interromper o resto do corpo com luz muito forte
    • Chuveiro traseiro para uma limpeza agradável e segura
    • Controle remoto com botões retroiluminados
    • Chuveiro removível
    • Aquecedor de fluxo contínuo economizador de recursos: a água do chuveiro é aquecida somente quando necessário, mas sempre na quantidade necessária
    • O sensor do assento evita o acionamento involuntário das funções do chuveiro
    • Intensidade do jato de chuveiro ajustável em três níveis
    • Posição da haste do chuveiro ajustável individualmente em cinco etapas
    • Especialmente desenvolvido para usuárias femininas, o Ladywash garante uma limpeza agradável com um jato suave de água
    • O chuveiro e o chuveiro limpam-se automaticamente antes e depois de cada utilização para máxima higiene
    • A temperatura da água do jato do chuveiro pode ser ajustada em quatro etapas
    • Secador de ar quente para secagem suave e cuidadosa após o uso das funções de chuveiro
    • Temperatura do secador de ar quente ajustável em quatro níveis
    • Com aquecimento do assento: a temperatura do assento do vaso sanitário pode ser regulada individualmente
    • Com fecho suave para um fecho suave e silencioso do assento e da tampa
    Especificação
    • Duravit SensoWash Classic Shower toilet seat, Suitable for series ME by Starck, Starck 2, Starck 3, Darling New, Bento Starck Box, White, Automatic close, Seat material type: Thermoplastic, Lid material type: Thermoplastic, Flow rate dryer: 12 m³/h, Controllable warm air dryer steps: 4 Steps, Adjustable shower jet position level: 5 Steps, Controllable spray jet intensity steps: 3 Steps, Controllable spray jet temperature steps: 4 Steps, Adjustable shower jet position level: 5 Steps, Rearwash, Ladywash, Pulsing shower spray: Oscillating, Warm air dryer, Seat heater, Operation type: Remote control, App, Number of programmable user profiles: 4, Odour extraction, Self-cleaning shower nozzle/shower head, Decalcification function, Energy saving mode: Adjustable, Holiday mode, Rated voltage: 110 V, Frequency: 60 Hz, Night light - 613000011001301
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasensowash-classic-shower-toilet-seat-white-613000011
    • Familia de productoShower toilets
    • Grupo de produtosShower toilet seat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Largura (mm)365
    • Profundidade (mm)520
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010025
    • Nome ETIMShower/toilet seat