Publicar produtos
SensoWash Starck f Shower-toilet seat 612000
SensoWash Starck f Shower-toilet seat 612000
SensoWash Starck f Shower-toilet seat 612000
SensoWash Starck f Shower-toilet seat 612000
SensoWash Starck f Shower-toilet seat 612000
SensoWash Starck f Shower-toilet seat 612000
    DURAVIT AG

    SensoWash Starck f Shower-toilet seat 612000

    Traduzido por Google,

    • Chuveiro conforto com hastes móveis para frente e para trás, pode ser ligado enquanto o chuveiro traseiro ou feminino estiver em uso
    • Temperatura de água continuamente ajustável do jato do chuveiro
    • Função de descalcificação integrada
    • Feito de Duroplast de alta qualidade: material durável e fácil de cuidar, repelente de poeira, água e sujeira, antiestático e resistente à luz UV
    • Função de luz noturna: A piscina coberta iluminada garante orientação e segurança adequadas no escuro, sem interromper o resto do corpo com luz muito forte
    • Chuveiro traseiro para uma limpeza agradável e segura
    • Controle remoto com botões retroiluminados
    • Aquecedor de fluxo contínuo com economia de recursos: a água do chuveiro é aquecida apenas quando necessário, mas sempre na quantidade necessária
    • O sensor do assento evita o acionamento involuntário das funções do chuveiro
    • Intensidade do jato do chuveiro continuamente ajustável
    • Posição da haste do chuveiro individualmente e continuamente ajustável
    • Especialmente desenvolvido para mulheres, o Ladywash garante uma limpeza agradável com um suave jato de água
    • A varinha de duche e a cabeça de duche limpam-se automaticamente antes e depois de cada utilização para uma higiene máxima
    • A temperatura do aquecimento do banco é continuamente ajustável para definir a temperatura de conforto ideal
    • Até dois perfis de usuário podem ser programados para salvar preferências e configurações pessoais e acessá-los com o apertar de um botão
    • Secador de ar quente para uma secagem suave e cuidadosa após o uso das funções de chuveiro
    • Temperatura do secador de ar quente continuamente ajustável, para seleção individual de uma temperatura confortável
    • Com assento aquecido: a temperatura do assento do vaso sanitário pode ser regulada individualmente
    • Com fechamento lento para fechamento suave e silencioso do assento e da tampa

    Especificação
      • Duravit SensoWash Starck f Plus Shower toilet seat, Suitable for series ME by Starck, White, Automatic close, Night light, Electricity connections Concealed, Seat material type: Duroplast, Lid material type: Duroplast, Controllable spray jet intensity steps: 3 Steps, Controllable spray jet temperature steps: 4 Steps, Adjustable shower jet position level: 5 Steps, Rearwash, Ladywash, Self-cleaning shower nozzle/shower head, Pulsing shower spray: Oscillating, Warm air dryer, Seat heater, Remote control, App, Number of programmable user profiles: 2, Odour extraction, Decalcification function - 612000012000320
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasensowash-starck-f-shower-toilet-seat-612000
    • Familia de productoSensoWash Starck f
    • Grupo de produtosShower-toilets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)218
    • Largura (mm)378
    • Profundidade (mm)573
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_83
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower seats
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 11 11
    • Título OmniclassToilet Partitions
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures