Publicar produtos
Showers & Accessoires Shower hose Bronze Brushed - UV0610007
DURAVIT AG

Showers & Accessoires Shower hose Bronze Brushed - UV0610007

Traduzido por Google,
  • Mangueira de chuveiro à prova de torção com proteção anti-torção
Especificação
  • Duravit Showers & Accessories Shower hose Bronze Brushed Rotation lock: Yes Nut shape: Conical 1600 mm - UV0610007004
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicashower-hose-uv0610007
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosShower hose
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)23
  • Largura (mm)1600
  • Profundidade (mm)23
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)0.345
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011535
  • Nome ETIMShower hose
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers