Publicar produtos
Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet Chrome High Gloss - UV0640001
Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet Chrome High Gloss - UV0640001
Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet Chrome High Gloss - UV0640001
Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet Chrome High Gloss - UV0640001
Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet Chrome High Gloss - UV0640001
    DURAVIT AG

    Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet Chrome High Gloss - UV0640001

    Traduzido por Google,
    • Superfície cromada de fácil manutenção e durabilidade
    • Fácil de limpar graças às protuberâncias de silicone: remova os depósitos de calcário limpando suavemente com a mão
    Especificação
    • Duravit Showers & Accessoires Stick hand shower, Rain, Chrome, Flow rate (3 bar): 17 l/min, Dimensions of water supply connection: 1/2", Silicone nubs - UV0640001010
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashowers-accessoires-stick-hand-shower-1jet-chrome-high-gloss-uv0640001
    • Familia de productoFaucets & Showers
    • Grupo de produtosHand shower set
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)25.5
    • Largura (mm)197
    • Profundidade (mm)25
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Peso líquido (Kg)0.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower