Publicar produtos
SensoWash Slim Shower toilet seat White  373x539x106 mm - 611000
SensoWash Slim Shower toilet seat White  373x539x106 mm - 611000
SensoWash Slim Shower toilet seat White  373x539x106 mm - 611000
SensoWash Slim Shower toilet seat White  373x539x106 mm - 611000
SensoWash Slim Shower toilet seat White  373x539x106 mm - 611000
SensoWash Slim Shower toilet seat White  373x539x106 mm - 611000
SensoWash Slim Shower toilet seat White  373x539x106 mm - 611000
    DURAVIT AG

    SensoWash Slim Shower toilet seat White 373x539x106 mm - 611000

    Traduzido por Google,
    • Chuveiro conforto com hastes móveis para frente e para trás, pode ser ligado enquanto o chuveiro traseiro ou feminino estiver em uso
    • Temperatura de água continuamente ajustável do jato do chuveiro
    • Função de descalcificação integrada
    • Feito de Duroplast de alta qualidade: material durável e fácil de cuidar, repelente de poeira, água e sujeira, antiestático e resistente à luz UV
    • Função de luz noturna: A piscina coberta iluminada garante orientação e segurança adequadas no escuro, sem interromper o resto do corpo com luz muito forte
    • Chuveiro traseiro para uma limpeza agradável e segura
    • Controle remoto com botões retroiluminados
    • Cabeça de chuveiro removível
    • Aquecedor de fluxo contínuo com economia de recursos: a água do chuveiro é aquecida apenas quando necessário, mas sempre na quantidade necessária
    • Intensidade do jato do chuveiro continuamente ajustável
    • Posição da haste do chuveiro individualmente e continuamente ajustável
    • Especialmente desenvolvido para mulheres, o Ladywash garante uma limpeza agradável com um suave jato de água
    • A varinha de duche e a cabeça de duche limpam-se automaticamente antes e depois de cada utilização para uma higiene máxima
    • Com fechamento lento para fechamento suave e silencioso do assento e da tampa
    Especificação
      • Duravit SensoWash Slim Shower toilet seat, Suitable for series ME by Starck, Starck 2, Starck 3, DuraStyle, Bento Starck Box, White, Automatic close, Night light, Electricity connections Concealed, Seat material type: Duroplast, Lid material type: Duroplast, Controllable spray jet intensity steps: Infinitely adjustable, Controllable spray jet temperature steps: Infinitely adjustable, Adjustable shower jet position level: Infinitely adjustable, Rearwash, Ladywash, Self-cleaning shower nozzle/shower head, Pulsing shower spray: Oscillating, Remote control, Controller - 611000002004300
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaslim-sensowash-slim-shower-toilet-seat-611000
    • Familia de productoShower toilets
    • Grupo de produtosShower toilet seat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)106
    • Largura (mm)373
    • Profundidade (mm)539
    Relacionado
    • Material principalDuroplast
    • Material secundárioPlástico
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)5.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings