Publicar produtos
Slim SensoWash Slim shower toilet seat 611200
Slim SensoWash Slim shower toilet seat 611200
Slim SensoWash Slim shower toilet seat 611200
Slim SensoWash Slim shower toilet seat 611200
Slim SensoWash Slim shower toilet seat 611200
Slim SensoWash Slim shower toilet seat 611200
Slim SensoWash Slim shower toilet seat 611200
    DURAVIT AG

    Slim SensoWash Slim shower toilet seat 611200

    Traduzido por Google,

    • Chuveiro conforto com hastes móveis para frente e para trás, pode ser ligado enquanto o chuveiro traseiro ou feminino estiver em uso
    • Temperatura de água continuamente ajustável do jato do chuveiro
    • Feito de Duroplast de alta qualidade: material durável e fácil de cuidar, repelente de poeira, água e sujeira, antiestático e resistente à luz UV
    • Função de luz noturna: A piscina coberta iluminada garante orientação e segurança adequadas no escuro, sem interromper o resto do corpo com luz muito forte
    • Chuveiro traseiro para uma limpeza agradável e segura
    • Controle remoto com botões retroiluminados
    • Cabeça de chuveiro removível
    • Aquecedor de fluxo contínuo com economia de recursos: a água do chuveiro é aquecida apenas quando necessário, mas sempre na quantidade necessária
    • Intensidade do jato do chuveiro continuamente ajustável
    • Posição da haste do chuveiro individualmente e continuamente ajustável
    • Especialmente desenvolvido para mulheres, o Ladywash garante uma limpeza agradável com um suave jato de água
    • A varinha de duche e a cabeça de duche limpam-se automaticamente antes e depois de cada utilização para uma higiene máxima
    • Com função de descalcificação opcional
    • Com fechamento lento para fechamento suave e silencioso do assento e da tampa

    Especificação
      • Duravit SensoWash Slim Shower toilet seat, Suitable for series DuraStyle, White, Automatic close, Night light, Electricity connections Concealed, Seat material type: Duroplast, Lid material type: Duroplast, Controllable spray jet intensity steps: Infinitely adjustable, Controllable spray jet temperature steps: Infinitely adjustable, Adjustable shower jet position level: Infinitely adjustable, Rearwash, Ladywash, Self-cleaning shower nozzle/shower head, Pulsing shower spray: Oscillating, Remote control, Controller - 611200002000300
      • Duravit SensoWash Slim Shower toilet seat, Suitable for series DuraStyle, White, Automatic close, Night light, Electricity connections Concealed, Seat material type: Duroplast, Lid material type: Duroplast, Controllable spray jet intensity steps: Infinitely adjustable, Controllable spray jet temperature steps: Infinitely adjustable, Adjustable shower jet position level: Infinitely adjustable, Rearwash, Ladywash, Self-cleaning shower nozzle/shower head, Pulsing shower spray: Oscillating, Remote control, Controller - 611200001001300
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaslim-sensowash-slim-shower-toilet-seat-611200
    • Familia de productoSlim
    • Grupo de produtosSensoWash Slim shower toilet seat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)17
    • Largura (mm)419
    • Profundidade (mm)447
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_83
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower seats
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 11 11
    • Título OmniclassToilet Partitions
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures