Publicar produtos
SensoWash Slim Shower toilet seat White  365x540x106 mm - 611300
SensoWash Slim Shower toilet seat White  365x540x106 mm - 611300
SensoWash Slim Shower toilet seat White  365x540x106 mm - 611300
SensoWash Slim Shower toilet seat White  365x540x106 mm - 611300
SensoWash Slim Shower toilet seat White  365x540x106 mm - 611300
SensoWash Slim Shower toilet seat White  365x540x106 mm - 611300
SensoWash Slim Shower toilet seat White  365x540x106 mm - 611300
    DURAVIT AG

    SensoWash Slim Shower toilet seat White 365x540x106 mm - 611300

    Traduzido por Google,
    • Chuveiro conforto com hastes móveis para frente e para trás, pode ser ligado enquanto o chuveiro traseiro ou feminino estiver em uso
    • Temperatura de água continuamente ajustável do jato do chuveiro
    • Função de descalcificação integrada
    • Feito de Duroplast de alta qualidade: material durável e fácil de cuidar, repelente de poeira, água e sujeira, antiestático e resistente à luz UV
    • Função de luz noturna: A piscina coberta iluminada garante orientação e segurança adequadas no escuro, sem interromper o resto do corpo com luz muito forte
    • Chuveiro traseiro para uma limpeza agradável e segura
    • Controle remoto com botões retroiluminados
    • Cabeça de chuveiro removível
    • Aquecedor de fluxo contínuo com economia de recursos: a água do chuveiro é aquecida apenas quando necessário, mas sempre na quantidade necessária
    • Intensidade do jato do chuveiro continuamente ajustável
    • Posição da haste do chuveiro individualmente e continuamente ajustável
    • Especialmente desenvolvido para mulheres, o Ladywash garante uma limpeza agradável com um suave jato de água
    • A varinha de duche e a cabeça de duche limpam-se automaticamente antes e depois de cada utilização para uma higiene máxima
    • Com fechamento lento para fechamento suave e silencioso do assento e da tampa
    Especificação
      • Duravit SensoWash Slim Shower toilet seat, Suitable for series Happy D.2, White, Automatic close, Night light, Electricity connections Concealed, Seat material type: Duroplast, Lid material type: Duroplast, Controllable spray jet intensity steps: Infinitely adjustable, Controllable spray jet temperature steps: Infinitely adjustable, Adjustable shower jet position level: Infinitely adjustable, Rearwash, Ladywash, Self-cleaning shower nozzle/shower head, Pulsing shower spray: Oscillating, Remote control, Controller, Decalcification function - 611300002304300
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaslim-sensowash-slim-shower-toilet-seat-611300
    • Familia de productoShower toilets
    • Grupo de produtosShower toilet seat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)106
    • Largura (mm)365
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalDuroplast
    • Material secundárioPlástico
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)5.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings