Publicar produtos
Starck 2 Washbowl White High Gloss, 435 mm - 232144
Starck 2 Washbowl White High Gloss, 435 mm - 232144
Starck 2 Washbowl White High Gloss, 435 mm - 232144
    DURAVIT AG

    Starck 2 Washbowl White High Gloss, 435 mm - 232144

    Traduzido por Google,
    • 1 lavatório
    • 1 zona de lavagem
    • Fixação
    • Terra, portanto, adequado para instalação em consoles ou unidades de vaidade com consoles
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Adequado para instalação com móveis
    • Sobreposto
    • Sem estouro
    Especificação
      • Duravit Starck 2 Washbowl, width/length: 435 mm, White High Gloss, Oval, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: No, Overflow: No, grounded, Soap dispenser position: Without, Incl. mounting material - 2321440000
      • Duravit Starck 2 Washbowl, width/length: 435 mm, White High Gloss, Oval, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: No, Overflow: No, grounded, Soap dispenser position: Without, WonderGliss, Incl. mounting material - 23214400001
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStarck-2-Washbowl-435-mm-232144
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosWashbowl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)115
    • Largura (mm)435
    • Profundidade (mm)395
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)7.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures