Publicar produtos
Starck 3 Bidet floor standing 223410
Starck 3 Bidet floor standing 223410
Starck 3 Bidet floor standing 223410
Starck 3 Bidet floor standing 223410
    DURAVIT AG

    Starck 3 Bidet floor standing 223410

    Traduzido por Google,

    • 1 zona de lavagem
    • Instalação no chão
    • Ideal para torneiras monofásicas
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Superfície repelente à água para uma limpeza particularmente fácil: a sujidade e o calcário não aderem à superfície lisa e os resíduos saem mais facilmente apenas com água (WonderGliss)
    • Com plataforma de torneira
    • com transbordamento

    Especificação
      • Duravit Starck 3 Floorstanding bidet, 655 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow: Yes - 2234100000
      • Duravit Starck 3 Floorstanding bidet, 655 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow: Yes, WonderGliss - 22341000001
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastarck-3-bidet-floor-standing-223410
    • Familia de productoStarck 3
    • Grupo de produtosBidet floor standing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)655
    • Profundidade (mm)360
    Ligações
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)31.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste