Publicar produtos
Starck 3 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 012409
Starck 3 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 012409
Starck 3 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 012409
Starck 3 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 012409
    DURAVIT AG

    Starck 3 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 012409

    Traduzido por Google,
    • higiene: graças às pequenas aberturas, quase nenhuma sujeira pode entrar.
    • instalação no chão
    • Grande volume de água de descarga: 6 litros
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Consumo de água particularmente eficiente e econômico: Unified Water Label (UWL) classe 2
    • Modelo Washdown: para odores mínimos
    Especificação
      • Duravit Starck 3 Floorstanding toilet, 560 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Cistern volume: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, Incl. cistern: , UWL-class: 2, For independent water supply, Incl. mounting material - 0124090000
      • Duravit Starck 3 Floorstanding toilet, 560 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Cistern volume: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, Incl. cistern: , WonderGliss, UWL-class: 2, For independent water supply, Incl. mounting material - 01240900001
      • Duravit Starck 3 Floorstanding toilet, 560 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Cistern volume: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, Incl. cistern: , HygieneGlaze, UWL-class: 2, For independent water supply, Incl. mounting material - 0124092000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStarck-3-Floorstanding-toilet-560-mm-012409
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosFloorstanding toilet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)430
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)560
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)26.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures